Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 330 0544 050
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 5,0m
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 330 0544 050
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on one side
  • Złącze 1
    M12 K-coding
    Female Straight
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 1.5 mm²
  • Kodowanie K-coding
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 600 V AC
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +80 °C
  • Średnica przewodu 8.2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Black
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 615 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN
    5713140816084
    5713140567726
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)