Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
Numer Katalogowy: 21 40 303 2445 005
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 40 303 2445 005
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 0.5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Złącze 2
    M12 D-kodowany
    Męski Kątowy
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +60 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    3x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    7x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Cykle gięcia ≥ 3.000.000 @ 7x średnica przewodu & długość ruchu poprzecznego ≤ 0,2 m & prędkość ≤ 4 m/s & przyspieszenie ≤ 4 m/s²
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140266285
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare