Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
53
Part number: 21 34 840 0592 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor .
Part number: 21 34 840 0592 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
53
Product Details
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 374 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140142008
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line