Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
部品番号: 33 57 211 1005 003
Hybr.cableAssy,AC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cableAssy,AC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
ハイブリッドケーブル (銅/FO)
シングルモード, ACバージョン
ケーブル長さ: 100 m
ノート
Compare
部品番号: 33 57 211 1005 003
Hybr.cableAssy,AC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
製品詳細
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • 커넥터 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • 케이블 유형 Hybrid cable (copper/FO)
  • 케이블 설명
    Singlemode
    AC version
버전
  • 케이블 길이 100 m
  • 코어 구조
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
기술적 특성
  • 케이블 직경 8.8 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.1 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140151932
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare