6 b) / 6 b)-II: Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Triossido di antimonio
Piombo
Nichel
Naftalene
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
0,1 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140151529
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)