Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Wkłady
23
Numer Katalogowy: 09 12 008 0428
Han Q 8/0-gg-Adaptalok
Han Q 8/0-gg-Adaptalok

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
do elastycznych kanałów kablowych Adaptaflex PAFS18
Rozmiar: Han-Compact®
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x PAFS 18
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliwęglan (PC)
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 12 008 0428
Han Q 8/0-gg-Adaptalok
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
7
Inserts
23
Szczegóły Produktu
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Compact®
  • Type kap/behuizing Hood
  • Beschrijving van kap/behuizing for flexible conduits Adaptaflex PAFS18
Versie
  • Grootte Han-Compact®
  • Versie Top entry
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x PAFS 18
  • Vergrendelingstype Single locking lever
  • Toepassingsgebied Hoods/housings for industrial applications
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Poliwęglan (PC)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (czarny)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV-status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niezawarte
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffen Tak
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 25.16 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140017610
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare