Matching Products
Matching Products NEW
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Part number: 09 48 C40 0756 010
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 1 m
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 1 m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 C40 0756 010
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 1 m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Modules
2
设备端 / 面板馈通
2
Product Details
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han-Modular®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    Modul Han® M12
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Ecranare Ecranat
  • Codificare Codificare X
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Diametru cablu 6,7 mm ± 0,3 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140273092
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual