Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
22
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Artikelnummer: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
Han K 4/2-MI-CRT

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Stift
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Baugröße: 16 B
Kontakte: 6
Leiterquerschnitt: 6 ... 25 mm² Power 0,14 ... 4 mm² Signal
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
22
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Produktdetails
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 4/2
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 16 B
  • Number of contacts 6
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 4
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    6 ... 25 mm² Power
    0.14 ... 4 mm² Signal
  • Rated current (signal) 16 A
  • Rated voltage (signal) 400 V
  • Rated impulse voltage (signal) 6 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 80 A
  • Rated voltage (power) 830 V
  • Rated impulse voltage (power) 8 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 68 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN
    5713140346338
    5713140346321
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen