Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
3
Érintkező vezetők
38
Frames
2
Part number: 09 39 010 0310
Han 10HP-AGG
Han 10HP-AGG

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Size: 10 B
Screw locking
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 39 010 0310
Han 10HP-AGG
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
3
Inserts
38
Frames
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HP
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Válaszfalas szerelésű ház
Verzió
  • Méret 10 B
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Alkalmazási terület Lengő és rögzített oldali csatlakozóházak durva környezetekhez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm M4 rögzítőcsavar
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 3 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 112,5 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140056633
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare