Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 310 0251
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-glanded
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-glanded

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With integrated cable gland
Size: 10 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 310 0251
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
3
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
26
Frames
2
Product Details
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 上殼/底座介紹 集成電纜緊固件
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 邊出線
  • 出線孔 1x M25
  • 鎖定類型 單鎖扣
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
  • 夾持範圍 9 ... 17 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 顏色(密封件) RAL 7001 (銀灰色)
  • 材料(鎖扣)
    聚酰胺 (PA)
    強化型玻璃光纖
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 237 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140178458
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare