Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Part number: 09 33 010 4636
Han E AV 10 Pos. M Insert Term. Block ri
Han E AV 10 Pos. M Insert Term. Block ri

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 10 B
Contacts: 10
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 010 4636
Han E AV 10 Pos. M Insert Term. Block ri
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Product Details
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han E® AV
  • エレメント 端子台付コネクタ
  • 仕様
    右側用
    シングル銘板 (SK)
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ 10 B
  • コンタクト数 10
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 導体断面積 0.2 ... 2.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 4 mΩ
  • 締付けトルク 0.5 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Polycarbonate (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 114.06 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140051195
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
リンク
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare