Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
34
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
Part number: 19 40 024 0942
Han 24HPR-asgw-SV-5xM16
Han 24HPR-asgw-SV-5xM16

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Horizontal version
Size: 24 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
5x M16
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 19 40 024 0942
Han 24HPR-asgw-SV-5xM16
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
34
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Vandret version
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 5
  • Kabelindføring 5x M16
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 4 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.234 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140319486
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare