Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 B10 0272 010
Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Longueur de câble: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 B10 0272 010
Han 16 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han E®
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Taille 16 B
  • Nombre de contacts 16
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
    Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140334274
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable