Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
32
Numer Katalogowy: 20 77 208 3001
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B1
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B1

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przemysłowe switche Ethernetowe
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 20 77 208 3001
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B1
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
32
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 4000
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specyfikacje Niezarządzalny
  • Typ Ethernet Fast Ethernet
Wersja
  • Całkowita liczba portów 8
  • Mocowanie Montaż ścienny, płaski
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 1,632 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 8k Wejścia
  • Rozmiar bufora pakietu 1 Megabit
  • Bez blokowania Tak
  • Quality of service Tak
  • Kontrola przepływu Wył.
  • Kontakt sygnałowy Nie
  • Funkcja PoE Nie
  • Powlekanie PCB Tak
  • Zawartość opakowania Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    24 V DC
    48 V DC
  • Dozwolone napięcie 12 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe Tak
  • Prąd roboczy
    <150 mA @ 24 V DC
    <76 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    <42,4 A @ 24 V DC
    <86,8 A @ 48 V DC
  • Pobór mocy <3,65 W @ 24 V DC
  • Metoda przyłączenia M12 kodowanie A
  • Liczba kontaktów 4
  • Układ styków + / - / - / +
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    10 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    10 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP40 stan połączenia
  • MTBF ≈ 1544.000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
  • Standard transmisji
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negocjacja Tak
  • Auto-polaryzacja Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Kat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Aluminium (anodyzowane)
    Arkusz stalowy (malowany proszkowo)
  • Długość 50 mm
  • Szerokość 130 mm
  • Wysokość 166 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55022 Charakterystyka zakłóceń radiowych
    EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
    EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne
    EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
    EN 61000-4-5 Przepięcia
    EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone
    EN 61000-6-4 standardowa emisja
    IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 913 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140135093
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare