Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
243
Număr articol: 09 48 898 9595 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 0,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 898 9595 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
243
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tip cablu
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5e Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitare ‌0 ... +60 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 39,4 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140256224
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați