Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 868 6572 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 868 6572 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 2.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5e 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 제한 온도 ‌0 ... +60 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 98.5 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140253896
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)