Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 67 000 7136
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;RR10.000
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;RR10.000

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Męski
Stop miedzi
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 67 000 7136
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;RR10.000
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty wykrawane
  • Zawartość opakowania
    10000 sztuk na rolce
    Odwijana w prawo odwrócona
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,09 ... 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,02 mm
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Długość odizolowania 2,5 ... 3 mm
  • Klasa właściwości
    1
    zgodnie z CECC 75301-802
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.920 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140086623
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare