要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
22
Accessories
1
該当データなし
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Mezzanine connection
09 23 248 6829
部品番号: 09 23 248 6829
DIN-Signal 2C048FR-4,5C1-2
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
メスコネクタ
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: 2 A
コンタクト: 48
ストレート型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-2に準拠
コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定: 固定フランジ付き
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
ベージュ
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
This product is not orderable anymore.
Please contact your local distribution partner.
部品番号: 09 23 248 6829
DIN-Signal 2C048FR-4,5C1-2
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
22
Accessories
1
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Connectors
Series
DIN 41612
Identification
Type 2C
Element
Female connector
Description of the contact
Straight
Features
Colour deviations and speckles permitted
Version
Termination method
Reflow soldering termination (THR)
Connection type
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Number of contacts
48
Contact configuration
Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
Termination length
4.5 mm
Coding
Coding with loss of contacts
PCB fixing
With fixing flange
Technical characteristics
Contact rows
3
Contact spacing (termination side)
2.54 mm
Contact spacing (mating side)
2.54 mm
Rated current
2 A
Rated current
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
>10
12
Ω
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
Insertion force
≤ 45 N
Withdrawal force
≤ 30 N
Performance level
2
acc. to IEC 60603-2
Mating cycles
≥ 400
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
No
Material properties
Material (insert)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Colour (insert)
Beige
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Railway classification
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
Packaging size
1
GTIN
5713140195813
ETIM
EC002637
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (ドイツ語)
PDF (チェコ語)
PDF (英語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (イタリア語)
PDF (フランス語)
PDF (オランダ)
PDF (韓国語)
PDF (日本語)
PDF (ポーランド語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (ロシア語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
ダウンロード
Connectors DIN 41 612
ダウンロード
Selection Guide for Mezzanine Applications
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare