Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 67 050 0349
D Sub top entry metal hood 50 pole with
D Sub top entry metal hood 50 pole with

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verschraubbar
Baugröße: D-Sub 5
mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde M3
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Metall
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 050 0349
D Sub top entry metal hood 50 pole with
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verschraubbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 5
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung
    Kabelklemme
    Knickschutztülle ≤ 9,7 mm
  • Verriegelungsart mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde M3
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -35 ... +100 °C
  • Kabeldurchmesser 3 ... 15 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Metall
  • Länge 48 mm
  • Breite 67,8 mm
  • Höhe 18,2 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 105,38 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140093348
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
D-Sub Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen