Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
16
Wkłady
44
Numer Katalogowy: 09 67 015 0200
D-Sub_CCH_S2_PP_PL
D-Sub_CCH_S2_PP_PL

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Pokrywa zamykana
Rozmiar: D-Sub 2
PushPull
Wejście górne / Wejście boczne
3x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Tworzywo termoplastyczne
RAL 7032 (szary żwirowy)
Stopień ochrony: IP30
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 015 0200
D-Sub_CCH_S2_PP_PL
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Zubehör
16
Einsätze
44
Szczegóły Produktu
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Couvercle verrouillable
Version
  • Taille D-Sub 2
  • Version Sortie verticale/latérale
  • Sortie de câble 3x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage PushPull
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Détails Un serre-câble InduCom externe ou une combinaison bride de sertissage - embout peuvent être utilisés pour gagner de l'espace dans le boîtier.
  • Contenu du kit
    2 plaques aveugles
    serre-câble interne avec vis
Données techniques
  • Couple de serrage ‌0,35 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -55 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
  • Diamètre de câble 3,3 ... 14 mm Veuillez respecter le schéma d'assemblage !
  • Résistance aux vibrations Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Couleur (capot/embase) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 34,5 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140469747
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare