Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover lockable
Size: D-Sub 1
PushPull
Top/side entry
2x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
RAL 7032 (pebble grey)
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 09 67 009 0210 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA_FC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 잠금 기능을 갖춘 커버
버전
  • 규격 D-Sub 1
  • 차폐형 차폐형
  • 버전 톱/사이드 엔트리
  • 케이블 엔트리 2x
  • 케이블 고정 케이블 클램프
  • 잠금 유형 PushPull
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
  • 상세설명 An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • 패키지 내용 블라인드 플레이트
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌0.35 Nm 케이블 클램프 스크루
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
  • 케이블 직경 3.3 ... 14 mm 조립 설명서
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 1B
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 1B
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • 표면 (후드/하우징) 금속화
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 원산지 중국
  • GTIN 5713140469983
  • eCl@ss 27,440,213.00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare