Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Part number: 09 67 322 6801
D-Sub 25-pole MinD ANG male hole nut M3
D-Sub 25-pole MinD ANG male hole nut M3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌7.5 A
Male
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, tin plated
White
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 67 322 6801
D-Sub 25-pole MinD ANG male hole nut M3
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Product Details
Identification
  • Category Соединители
  • Series D-Sub
  • Identification Стандарт
  • Element Соединитель
  • Description of the contact
    Точеные
    Угловой
Version
  • Termination method Подключение методом пайки волной припоя
  • Gender Вилка
  • Size D-Sub 3
  • Connection type От материнской к дочерней плате
  • Number of contacts 25
  • Termination length 3,8 mm
  • Locking type Крепежный резьбовой фланец M3
Технические характеристики
  • Distance between rows 2,54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,77 mm
  • Высота фланца 7,3 mm
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP)
    Кожух: сталь, луженая
  • Цвет (контактная вставка) Белый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
    6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140220546
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare