Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
2
Artikelnummer: 09 67 037 0333
D-SUB GEHAEUSE 37-POL. SEITLICH, NICKEL
D-SUB GEHAEUSE 37-POL. SEITLICH, NICKEL

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verschraubbar
Baugröße: D-Sub 4
Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
seitlicher Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Metall
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 67 037 0333
D-SUB GEHAEUSE 37-POL. SEITLICH, NICKEL
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verschraubbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 4
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung Kabeltülle
  • Verriegelungsart Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Lieferumfang inkl. Kabeltüllensatz
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Umgebungstemperatur -40 ... +120 °C
  • Kabeldurchmesser 4 ... 10,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Metall
  • Länge 41,8 mm
  • Breite 69,8 mm
  • Höhe 15,5 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 6 g
  • Ursprungsland Schweden
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140092334
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
D-Sub Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen