Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
6
Systemkabel
24
Artikelnummer: 09 45 245 1920
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wanddurchführung USB 2.0 Typ A
Kontakte: 4
Compact
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 245 1920
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
6
Systemkabel
24
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Bezeichnung USB
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung USB 2.0 Typ A
  • Gehäusebeschreibung Compact
Ausführung
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
    5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit
    25 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
    5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 13 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223592
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
PushPull Selection Guide
PushPull Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen