위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Accessories
13
데이터가 없습니다.
eShop
인터페이스 커넥터
PushPull 디바이스 연결장치
...
PushPull Power
장치 측면
09 46 245 4021
품번들: 09 46 245 4021
HARTING PushPull V4 WDF 48/12 4p THT
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
패널 관통형 제품 세트
케이지 클램프 터미네이션
정격 전류: 12 A
접점: 4
Compact
PushPull
재료: 열가소성 수지
보호 등급: IP65, IP67
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 09 46 245 4021
HARTING PushPull V4 WDF 48/12 4p THT
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
2
Accessories
13
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
Connectors
제품 시리즈
HARTING PushPull (V4)
식별
Power
요소
Panel feed through set
후드/하우징 설명
Compact
버전
터미네이션 방법
Cage-clamp termination
차폐형
Unshielded
컨택트핀 개수
4
잠금 유형
PushPull
패키지 내용
with 4 turned female contacts, insulation body, hood and integrated seal
기술적 특성
도체 단면적
1.5 mm²
도체 단면적
AWG 16 ... AWG 14
정격 전류
12 A
정격 전압
48 V
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
3
제한 온도
-40 ... +70 °C
체결 주기
≥ 750
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
진동 저항
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
쇼크 저항
25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
자재 특성
재료 (후드/하우징)
Thermoplastic
컬러 (후드/하우징)
Black
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 면제
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 상태
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
Not contained
REACH ANNEX XIV 물질
Not contained
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
Lead
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
Lead
Nickel
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
승인규격
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
18.6 g
원산지
Romania
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140223677
ETIM
EC002636
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (독일어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (영어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (헝가리어)
PDF (폴란드어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
다운로드
PushPull Device Connectivity
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다