Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 48 323 2A32 003
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 48 323 2A32 003
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 0.3m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Coestruso
    A perforazione d'isolante
  • Connettore 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Coestruso
    A perforazione d'isolante
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,3 m
  • Numero di conduttori 10
  • Struttura conduttore 5x 2x AWG 26
  • Numero di poli 10
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C non spostato
    -5 ... +70 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    IEC 61076-3-124
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140333291
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta