Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
205
Artikelnummer: 09 48 261 2749 010
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 1.0m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 1.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 33480653830010 verwenden.
Artikelnummer: 09 48 261 2749 010
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 1.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
205
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1
    HARTING ix Industrial® Type A
    Solder termination
  • 커넥터 2
    RJ45
    Piercing termination
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
Version
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 28/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
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
  • Specifications IEC 61076-3-124
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 45.5 g
  • 원산지 China
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140390881
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING ix Industrial®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen