Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 15 03 060 2001 000
har-flex HD-Card Edge 60p PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 60p PL1 200pcs

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Kontakty: 60
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 15 03 060 2001 000
har-flex HD-Card Edge 60p PL1 200pcs
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación HD-Card Edge
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 60
  • Contenidos del paquete 200 piezas en bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,8 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 0,8 mm
  • Tasa de bits ‌ 25 Gbit/s
  • Distancia de separación
    ≥0,2 mm Cableado dorsal
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Tarjeta hija
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0,2 mm Cableado dorsal
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Tarjeta hija
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 40 N
  • Fuerza de extracción ≥ 12 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 200
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ≤ 0,1 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,53 kg
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140205499
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare