Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Male
Notes
Compare
Part number: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 H M 8x1,5 qmm Cont.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Zakres zastosowań dla podłączenia silnika
  • Zawartość opakowania
    Obudowa wtyczki
    Wkład męski
    6x kontakty męskie Han E®
    Uszczelka wkładu
    Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 1,5 mm²
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 67,5 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140683655
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.113,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare