Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
4
Part number: 09 19 516 6913
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RKZ 16P PL2
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RKZ 16P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌1 A
Contacts: 16
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PCT)
Beige
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 19 516 6913
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 RKZ 16P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
4
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Padrão
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 16
  • Comprimento de terminal 2,9 mm
  • Tipo de trava Com alavancas curtas
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Força de inserção ≤ 32 N
  • Força de retirada ≤ 32 N
  • Nível de desempenho
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Thermoplastic resin (PCT)
  • Cor (inserto) Beige
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 7,05 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140036956
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare