Matching Products
Matching Products NEW
Modules
1
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 474 7126
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 25m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 25m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 25 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7126
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 25m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Modules
1
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Fiação 1:1
    Livre de halógenos
    Resistente ao óleo
Versão
  • Comprimento do cabo 25 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +75 °C não movido
    -5 ... +50 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.033 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140066410
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare