Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 58 231 0400 015
PP FO CABLE ASSY-40M-2xPP LC DUPL-OV SM
PP FO CABLE ASSY-40M-2xPP LC DUPL-OV SM

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Singlemode, umspritzt
Kabellänge: 40 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 33 58 231 0400 015
PP FO CABLE ASSY-40M-2xPP LC DUPL-OV SM
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    LC duplex
    HARTING PushPull (V4) Kunststoff
  • Steckverbinder 2
    LC duplex
    HARTING PushPull (V4) Kunststoff
  • Kabeltyp LWL-Kabel
  • Kabelbeschreibung
    Singlemode
    umspritzt
Ausführung
  • Kabellänge 40 m
  • Adernaufbau 9 / 125 µm
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 6,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6b. / 6b. II: Blei als Legierungselement in Aluminium mit einem Massenanteil von höchstens 0,4 % Blei / Blei als Legierungselement in Aluminium für Zerspanungszwecke mit einem Massenanteil von bis zu 0,4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.522 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140153660
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 02
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen