Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Prąd znamionowy: 1.5 A
Kontakty: 10
Stop miedzi
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Strona łączeniowa, Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Strona przyłączeniowa
PushPull
Materiał: Polibutylen tereftalan (PBT) / PA66
Stopień ochrony: IP65 / IP67