Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 34 CON 81P4
M8 A 4pole female straight overmolded
M8 A 4pole female straight overmolded

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty, Zalewane
Żeński
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Prąd znamionowy: ‌3 A
Poliamid (PA), Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP67 stan zablokowania
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 34 CON 81P4
M8 A 4pole female straight overmolded
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Złącza
  • Serie Złącza okrągłe M8
  • Elemento Złącze kablowe
  • Especificaciones
    Prosty
    Zalewane
Versión
  • Método de terminación Przyłączenie zaciskowe
  • Tipo Żeński
  • Número de contactos 4
  • Codificación A-kodowany
  • Tipo de bloqueo Mocowanie śrubowe
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 3 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Par de apriete ‌0,4 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 9
  • Temperatura de limitación -5 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 stan zablokowania
  • Diámetro de cable 8 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamid (PA)
  • Material (capota/base)
    Poliamid (PA)
    Odlew ciśnieniowy cynk
  • Material (sobremoldeo) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140813243
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare