Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
12
Codice prodotto: 21 33 290 0853 150
M12 X-coded Cable Assembly-15m
M12 X-coded Cable Assembly-15m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
per applicazioni ferroviarie
Lunghezza del cavo: 15 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 33 290 0853 150
M12 X-coded Cable Assembly-15m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
12
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Identificazione PushPull
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica X
    Maschio Diritto
    PushPull
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo per applicazioni ferroviarie
Versione
  • Lunghezza del cavo 15 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 8x AWG 24/7
  • Codifica Codifica X
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PE (terra)
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140240544
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta