Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 03 629 3514
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull 180°
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull 180°

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado, Acodado 180°
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 5
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notes
Compare
Part number: 21 03 629 3514
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull 180°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação PushPull
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação
    Angular
    Sobreinjetado
    ângulo de 180°
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 5
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava Outer PushPull
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 1.5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcaça/base)
    Zinco fundido
    Poliuretano termoplástico (TPU)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140821804
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare