Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 21 34 840 0C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 840 0C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10,0m
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
  • Catégorie System cabling
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type de câble Copper cable (round)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 12
  • Structure du conducteur 12x 0.14 mm²
  • Codage A-coding
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Grey
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 562 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140142152
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line