Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0608
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Livre de halógenos
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0608
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Femmina Angolato
    Coestruso
    Outer PushPull
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 0.34 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Unshielded
  • Numero di poli 5
  • Codifica A-coding
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio ‌ 60 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametro del cavo 4.5 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare