Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0611
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 10m
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0611
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
    Outer PushPull
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Halogen-free
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.5 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar