Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 03 001 8010 101
InduCom 9p 1T-entry w. female screw M3
InduCom 9p 1T-entry w. female screw M3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
With internal earth, Rear mounting
Size: D-Sub 1
Female screw lock Thread M3
Top entry
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 61 03 001 8010 101
InduCom 9p 1T-entry w. female screw M3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti D-Sub InduCom
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie
    Con terra interna
    Montaggio posteriore
Versione
  • Taglia D-Sub 1
  • Versione Uscita diritta
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Serracavo In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare.
  • Tipi di aggancio Aggancio con vite femmina Filettatura M3
  • collegamento a terra Messa a terra interna
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,4 Nm collegamento a terra
    ‌0,4 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Aggancio con vite femmina
  • Temperatura ambiente -55 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Materiale (vite) Acciaio nichelato
  • Lunghezza 35 mm
  • Larghezza 31 mm
  • Altezza 14,8 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 42,93 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140221642
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood