Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Varenummer: 33 57 211 0015 004
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Hybrid cable, (copper/FO), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Singlemode, DC version, Cable length: 1 m, Diameter: 8.8 mm
Notes
Compare
Varenummer: 33 57 211 0015 004
Hybr.cable Assy,DC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    Han® 3 A Métallique
    LC duplex
  • Connecteur 2
    Han® 3 A Métallique
    LC duplex
  • Type de câble Câble Hybride (cuivre/F.O.)
  • Description du câble
    Monomode
    Version courant continu
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Structure du conducteur
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Données techniques
  • Diamètre de câble 8,8 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 411 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85447000
  • GTIN 5713140244443
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare