6(b) / 6(b)-II: Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,4 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Trioxid de antimoniu
Plumb
Nichel
Naftalină
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
0,1 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140151529
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)