El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Características técnicas
Corriente nominal
200 A
Voltaje nominal
1.500 V
Tensión de choque nominal
8 kV
Nivel de contaminación
2
Resistencia de aislamiento
>108 Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +120 °C no desplazado
-40 ... +90 °C movido
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP40 estado conectado
IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Diámetro de cable
13,7 mm
Propiedades del material
Material (cable)
Copolímero de poliolefina
Color (cable)
Czarny
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 50264-3-1
EN 60811-403 Odporność na ozon
EN 60811-504 Odporność na wysokie i niskie temperatury