Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 686 9252 003
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.3m
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 686 9252 003
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    암형 앵글형
    검정색
  • 커넥터 2
    Female Angled
    Red
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    Oil resistant
    Flame retardant
버전
  • 케이블 길이 0.3 m
  • 코어 개수 1
  • 코어 구조 35 mm²
  • 상세설명
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 155 A
  • 정격 전압 1,500 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 2
  • UL 규격에 따른 정격 전압 1,000 V
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 제한 온도
    -40 ... +105 °C unmoved
    -40 ... +90 °C moved
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition
  • 케이블 직경 11.7 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Black
상세명세 및 승인
  • 사양
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85446010
  • GTIN 5713140563445
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions