Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Part number: 09 93 006 0402
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Female
Rated current: ‌32 A
Contacts: 7
Hood
Side entry
Clamping range: 17 ... 18.5 mm
Material: Polyamide (PA)
Degree of protection: IP20
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 93 006 0402
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® ORV3 power
  • Tipo di custodia Custodia
  • Caratteristiche
    Per applicazioni nei Data Center
    First mate - last break
    Contatto PE
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Numero di poli 7
  • Numero di contatti di potenza 6
  • Contatto di terra Yes
  • Versione Side entry
  • Dettagli applicativi Please order crimp contacts separately.
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 32 A
  • Corrente d'esercizio
    32 A @ 4 mm²
    20 A @ AWG 12
  • Tensione di esercizio
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Tensione di prova 2.5 kV
  • Grado di inquinamento 2
  • Sovratensioni II
  • Resistenza di contatto > 5 x 108 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +90 °C
  • Forza di inserzione ≈ 110 N
  • Forza di prelievo ≈ 110 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Range di bloccaggio 17 ... 18.5 mm
  • Resistenza alle vibrazioni
    II acc. EiA 364-28
    VII acc. EiA 364-28F
  • Resistenza agli urti A acc. EiA 364-27F
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Polyamide (PA)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche OCP V1.0
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 50,2 g
  • Paese di origine USA
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140446373
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare