Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Număr articol: 09 93 006 0401
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Mamă
Curent nominal: ‌32 A
Contacte: 7
Carcasă
Intrare laterală
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 15 ... 17 mm
Material: Poliamidă (PA)
Gradul de protecţie: IP20
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 93 006 0401
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Detalii produs
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® ORV3 power
  • Type of hood/housing Hood
  • Features
    For Data Center Applications
    First mate - last break
    PE Contact
Version
  • Gender Female
  • Number of contacts 7
  • Number of power contacts 6
  • PE contact Yes
  • Version Side entry
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 32 A
  • Rated current
    32 A @ 4 mm²
    20 A @ AWG 12
  • Rated voltage
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 2
  • Overvoltage category II
  • Insulation resistance > 5 x 108 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Insertion force ≈ 110 N
  • Withdrawal force ≈ 110 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Clamping range 15 ... 17 mm
  • Vibration resistance
    II acc. EiA 364-28
    VII acc. EiA 364-28F
  • Shock resistance A acc. EiA 364-27F
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications OCP V1.0
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 51.5 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140445154
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați