Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
32
Accessories
3
Inserts
18
Part number: 19 46 216 0545
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 A
Single locking lever
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 46 216 0545
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
32
Accessories
3
Inserts
18
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® A
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 16 A
  • Versão Side entry
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura For use as a connector according to IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (vedação) FPM
  • Cor (vedação) RAL 7001 (silver-grey)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 70,4 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140176362
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare