Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Part number: 09 62 010 0580
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 16 Central
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 16 Central

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
Central locking lever (on the hood)
Stainless steel
Side entry
1x Pg 16
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Notes
Compare
Part number: 09 62 010 0580
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 16 Central
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Product Details
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列 Han® EMC
  • 上殼/底座類型 上殼
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 邊出線
  • 出線孔 1x Pg 16
  • 鎖定類型 中間單鎖扣(上殼)
  • 應用領域 用於更高EMC要求的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 未塗裝
  • 顏色(上殼/底座) 未上漆
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 371.25 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140073333
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal