Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
Part number: 09 33 200 6222
Han E HMC female contact Au AWG 20
Han E HMC female contact Au AWG 20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤16 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 0.5 mm²
AWG 20
Notes
Compare
Part number: 09 33 200 6222
Han E HMC female contact Au AWG 20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han E® HMC
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Tipo Hembra
  • Identificación de contacto Sin ranura
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.5 mm²
  • Sección de conductor AWG 20
  • Corriente nominal ≤ 16 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado 7,5 mm
  • Ciclos de conexión con otros componentes HMC ≥ 10.000
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) HMC dorado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,51 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140052451
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare