Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 15 000 6123
R 15-STI-C-0,5 QMM (AU)
R 15-STI-C-0,5 QMM (AU)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prąd znamionowy: ≤10 A
Męski
Stop miedzi
Pozłacane
Przekrój przewodu: 0.5 mm²
AWG 20
Notatki
Compare
NEW
Crimp Advisor
Numer Katalogowy: 09 15 000 6123
R 15-STI-C-0,5 QMM (AU)
Notatki
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identificazione
  • Categoria Contacts
  • Serie Han D®
  • Tipo di contatto Crimp contact
Versione
  • Collegamento Crimp termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Processo produttivo Turned contacts
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.5 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 20
  • Corrente d'esercizio ≤ 10 A
  • Resistenza di contatto ≤ 3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 8 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio no requirements (flammable mass < 10g)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0.5 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140021891
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Kapitel Han-Com®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Steckverbinder
Kapitel Han® Q
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han D® / DD®
HARTING Neuheiten 2020
Han® F+B
Kapitel Han-Brid®
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
HARTING Ethernet Verkabelung
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare